{"product":{"productId":"agid.30494","price":4830,"name":"보우 그립 생체 고분자"},"currency":"KRW"}
재료
목재 섬유 강화 바이오폴리머, 자연 나무.
생체 고분자 유리 섬유 강화, 흑회색.
생체 고분자 유리 섬유 강화, 흑회색.
표면 마무리
너도밤나무 천연색 목재섬유 모양이나 검정회색으로 처리.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
목재 섬유 강화 바이오폴리머, 자연 나무.
생체 고분자 유리 섬유 강화, 흑회색.
생체 고분자 유리 섬유 강화, 흑회색.
표면 마무리
너도밤나무 천연색 목재섬유 모양이나 검정회색으로 처리.
정보
기계적 견고성 (점검함, 최소 이중 안정성으로).
화학 저항성이 좋습니다.
실외 사용에 적합합니다 (내후성).
마운팅 홀이 설계되어 고정 면에서 보우 그립을 소켓 헤드 스크류 또는 육각 너트로 고정시킬 수 있음.
화학 저항성이 좋습니다.
실외 사용에 적합합니다 (내후성).
마운팅 홀이 설계되어 고정 면에서 보우 그립을 소켓 헤드 스크류 또는 육각 너트로 고정시킬 수 있음.
조립
조작면 또는 뒷 부분으로부터
장점
이런 바이오플라스틱은 재생 가능한 원료로 제작되었습니다(원유 사용 안 함).
석유 기반 플라스틱에 비해 CO₂ 균형이 좋습니다.
유한한 화석 자원 보존적 사용.
목재 섬유는 100% 독일 내의 꾸준히 관리되는 산림에서 나옵니다.
바이오 플라스틱은 재활용 가능합니다(열가소성과 유사함).
석유 기반 플라스틱에 비해 CO₂ 균형이 좋습니다.
유한한 화석 자원 보존적 사용.
목재 섬유는 100% 독일 내의 꾸준히 관리되는 산림에서 나옵니다.
바이오 플라스틱은 재활용 가능합니다(열가소성과 유사함).
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.