{"product":{"productId":"agid.30495","price":16150,"name":"보우 그립 바이오 폴리머"},"currency":"KRW"}
재료
바이오 폴리머, 목재섬유로 강화, 너도밤나무 천연색상.
바이오 폴리머, 유리섬유로 강화, 검정회색.
슬리브, 스테인레스 스틸 1.4305.
표면 마무리
너도밤나무 천연색 목재섬유 모양이나 검정회색으로 처리.
더 보기
더 적게 표시
생체 고분자 보우 그립 작동 측에서 설치하기
시작하여
₩16,150
부가세 별도
배송비 별도
생체 고분자 보우 그립 뒤쪽에서 장착하기
시작하여
₩19,130
부가세 별도
배송비 별도
설명
재료
바이오 폴리머, 목재섬유로 강화, 너도밤나무 천연색상.
바이오 폴리머, 유리섬유로 강화, 검정회색.
슬리브, 스테인레스 스틸 1.4305.
표면 마무리
너도밤나무 천연색 목재섬유 모양이나 검정회색으로 처리.
정보
기계적 강도가 좋음 (최소 이중 안전성 검사).
화학적 저항성이 좋음.
실외 사용에 적합함 (내후성).
이 보우 그립은 손잡이 부피가 크고 좋은 촉감이 특징임.
화학적 저항성이 좋음.
실외 사용에 적합함 (내후성).
이 보우 그립은 손잡이 부피가 크고 좋은 촉감이 특징임.
조립
타입 A는 암쪽으로 부터.
타입 B는 뒤쪽으로 부터.
타입 B는 뒤쪽으로 부터.
장점
이 바이오 플라스틱은 완전히 재생 가능한 자원으로 제작됨 (석유 사용 안함).
석유 기반 플라스틱에 비해 CO₂ 성과가 좋음.
유한한 화석 자원 보존적 사용.
목재 섬유는 100% 독일 내의 꾸준히 관리되는 산림에서 나옴.
바이오 플라스틱은 재활용 가능함 (열사소성 플라스틱과 비교 가능).
석유 기반 플라스틱에 비해 CO₂ 성과가 좋음.
유한한 화석 자원 보존적 사용.
목재 섬유는 100% 독일 내의 꾸준히 관리되는 산림에서 나옴.
바이오 플라스틱은 재활용 가능함 (열사소성 플라스틱과 비교 가능).