{"product":{"productId":"agid.20554","price":32940,"name":"내고온성 플라스틱 보우 그립, 뒤쪽에서 조립"},"currency":"KRW"}
재료
열가소성 PPA (내고온성), 유리섬유강화.
부싱, 스테인레스 스틸.
부싱, 스테인레스 스틸.
표면 마무리
검정색.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
열가소성 PPA (내고온성), 유리섬유강화.
부싱, 스테인레스 스틸.
부싱, 스테인레스 스틸.
표면 마무리
검정색.
정보
이 보우 그립은 큰 부피와 편안한 촉감이 특징입니다.
닫혀 있는 매끄러운 디자인 덕분에 세척이 용이합니다(예: 식품 생산, 의료 기술에 적합).
나사 치수 ”A”는 그립 조립 후에 적용됩니다. 조립되지 않은 상태에서 탈형시 굽힘 응력으로 인해 이탈할 수 있습니다.
닫혀 있는 매끄러운 디자인 덕분에 세척이 용이합니다(예: 식품 생산, 의료 기술에 적합).
나사 치수 ”A”는 그립 조립 후에 적용됩니다. 조립되지 않은 상태에서 탈형시 굽힘 응력으로 인해 이탈할 수 있습니다.
온도 범위
IEC 216에 따른 연속 사용 온도, 최대 160 C.
단기 사용 온도, 최대 250 C
증기 멸균에 적합 (의학 기술).
단기 사용 온도, 최대 250 C
증기 멸균에 적합 (의학 기술).
조립
뒷 부분으로부터.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.