{"product":{"productId":"agid.775","price":13910,"name":"견고한 플라스틱 아치형 그립, 커버 캡 포함"},"currency":"KRW"}
- 커버, 패널 및 후드의 개폐용 고정 부품
- 적용 분야: 기계 공학, 플랜트 설비, 공구 제작, 가구 산업, 재활 및 의료기술
- 온도 저항성 -50°C ~ 130°C
- 타입 B: 커버캡 있음
- 조립: 조작면에서, 고정 재료 포함
설명
재료
열가소성, 강화 유리 볼.
표면 마무리
무광 검정색.
정보
인체 공학적이며 기능적인 보우 핸들,
내온성 -50 °C ~ +130 °C.
검정색 DIN 912 소켓 헤드 스크류, DIN 934
너트 및 아연 도금 DIN 125 평면 와셔, 덮개
캡을 포함 공급함.
K0192.110006, K0192.112006
버전은 덮개 캡 없이 공급됨.
내온성 -50 °C ~ +130 °C.
검정색 DIN 912 소켓 헤드 스크류, DIN 934
너트 및 아연 도금 DIN 125 평면 와셔, 덮개
캡을 포함 공급함.
K0192.110006, K0192.112006
버전은 덮개 캡 없이 공급됨.
조립
조작면으로부터
도면 설명
1) 커버 캡
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.