text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
H=높이
90
L1=길이
182
L=설치 길이
167
Item
Recessed Handle
T
19,5
구성품 재질
폴리아미드
마운팅 홀
171 x 73
버전 2
나사로 연결 가능한
본체 색상
베이지
본체 재질
알루미늄
타입
B
표면 기본 몸체
산화 처리
하중 N
500

설명

재료
알루미늄 프로파일 그립 트레이.
엔드 캡 폴리아미드.
접시 머리 나사 2, 스틸 타입 B 고정.
표면 마무리
그립 트레이 유리 블라스팅, 광택, 검정색
또는 산화 처리 자연색.
고무 소재 검정색. 고정 나사 아연 도금.
정보

타입 B 트레이 그립은 대안으로 외부로부터 2 개의 접시 머리 나사로 고정할 수 있습니다.
두 개의 M4 스크류용 십자형 슬롯을 90° 움직여서 접지 연결이 가능하므로 추가 조립 부품의 부착을 돕기 위해 사용될 수 있습니다.
조립
아래에 있는 고무 재질을 이동한 다음 두 개의
그립 트레이 사이드 캡을 누름. 마운팅 홀 아래
테두리에서 아래로 45° 그립을 놓은 다음 하우징
벽에 지탱함.
디자인 종류에 따라 이 때 2 개의 고무 재질을
위쪽 슬롯으로 누르거나 2 개의 접시 머리
나사로 고정함.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.