{"product":{"productId":"agid.925","price":33840,"name":"알루미늄 오목 핸들 "},"currency":"KRW"}
재료
알루미늄 소재 그립 트레이.
엔드 캡 폴리아미드.
고무 소재 타입 A 고정.
접시 머리 나사 2, 스틸 타입 B 고정.
엔드 캡 폴리아미드.
고무 소재 타입 A 고정.
접시 머리 나사 2, 스틸 타입 B 고정.
표면 마무리
그립 트레이 유리 블라스팅, 광택, 검정색
또는 산화 처리 자연색.
고무 소재 검정색. 고정 나사 아연 도금.
또는 산화 처리 자연색.
고무 소재 검정색. 고정 나사 아연 도금.
더 보기
더 적게 표시
고무 프로파일로 고정된 알루미늄 오목 핸들
시작하여
₩33,840
부가세 별도
배송비 별도
2개의 접시 머리 나사로 고정된 알루미늄 오목 핸들
시작하여
₩43,290
부가세 별도
배송비 별도
설명
재료
알루미늄 소재 그립 트레이.
엔드 캡 폴리아미드.
고무 소재 타입 A 고정.
접시 머리 나사 2, 스틸 타입 B 고정.
엔드 캡 폴리아미드.
고무 소재 타입 A 고정.
접시 머리 나사 2, 스틸 타입 B 고정.
표면 마무리
그립 트레이 유리 블라스팅, 광택, 검정색
또는 산화 처리 자연색.
고무 소재 검정색. 고정 나사 아연 도금.
또는 산화 처리 자연색.
고무 소재 검정색. 고정 나사 아연 도금.
정보
트레이 그립 타입 A는 1-2,5 mm 시트 강도에
대해서는 나사 고정 없이 사용할 수 있음.
이로 인해, 2 개의 원위치 환원형 고무 재질이
절대적인 조립 안전성을 보장함.
타입 B 트레이 그립은 외부로 부터 2 개의 접시
머리 나사로 고정할 수 있움.
두 개의 M4 스크류용 십자형 슬롯을 90°
움직여서 그라운드 연결이 가능하여 조립 부품의
추가 부착을 돕기 위해 사용될 수 있음.
대해서는 나사 고정 없이 사용할 수 있음.
이로 인해, 2 개의 원위치 환원형 고무 재질이
절대적인 조립 안전성을 보장함.
타입 B 트레이 그립은 외부로 부터 2 개의 접시
머리 나사로 고정할 수 있움.
두 개의 M4 스크류용 십자형 슬롯을 90°
움직여서 그라운드 연결이 가능하여 조립 부품의
추가 부착을 돕기 위해 사용될 수 있음.
조립
아래에 있는 고무 재질을 이동한 다음 두 개의
그립 트레이 사이드 캡을 누름. 마운팅 홀 아래
테두리에서 아래로 45° 그립을 놓은 다음 하우징
벽에 지탱함.
디자인 종류에 따라 이 때 2 개의 고무 재질을
위쪽 슬롯으로 누르거나 2 개의 접시 머리
나사로 고정함.
그립 트레이 사이드 캡을 누름. 마운팅 홀 아래
테두리에서 아래로 45° 그립을 놓은 다음 하우징
벽에 지탱함.
디자인 종류에 따라 이 때 2 개의 고무 재질을
위쪽 슬롯으로 누르거나 2 개의 접시 머리
나사로 고정함.