text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

재료
그립 레그, 열가소성 수지 PA6.
연결관, 열가소성 수지 PVC.
표면 마무리
그립 레그, 검정.
연결관, 검정.
정보
비상 정지(오프너 2개)
푸시 버튼(체인저)
LED 2개
12핀식 커넥터
조립
조작면으로부터
도면 설명
1) 비상 정지
2) LED 적색
3) LED 녹색
4) 푸시 버튼
5) 커넥터, M12x1
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.