{"product":{"productId":"agid.22395","price":526740,"name":"전기식 스위치 기능과 버튼이 있는 플라스틱 보우 그립, 커넥터 포함"},"currency":"KRW"}
- 푸시 버튼 포함
- 적색 또는 녹색 LED 포함
- 다양한 연결 옵션
- 조립: 뒷면에서
설명
재료
열가소성 수지 PA6.
표면 마무리
열가소성 수지, 검정색.
정보
적색 또는 녹색 LED가 있는 푸시 버튼.
그립 레그 조립면에 8핀식 커넥터로 연결.(10m 라인의 커넥터는 액세서리로 공급됩니다. 별도로 주문해야 합니다).
보호 등급: IP65(커넥터 고정 시).
그립 레그 조립면에 8핀식 커넥터로 연결.(10m 라인의 커넥터는 액세서리로 공급됩니다. 별도로 주문해야 합니다).
보호 등급: IP65(커넥터 고정 시).
조립
뒷 부분으로부터.
Accessory
타입 A용:
커넥터 소켓 M12x1, 스크류 잠금 기능 K1498.
커넥터 소켓 M12x1, 스크류 잠금 기능 K1498.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.