{"product":{"productId":"agid.22395","price":519147.7,"name":"스터럽 모양 핸들 전기식 스위치 기능 있음, 타입:B 케이블 포함L=182, A=160, D=M06, 폴리아미드 검정 빨강"},"currency":"KRW"}
Pull handle
전기식 스위치 기능 있음
폴리아미드
검정색
- 푸시 버튼 포함
- 적색 또는 녹색 LED 포함
- 다양한 연결 옵션
- 조립: 뒷면에서
판매 단위
₩519,148 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
A=보어 홀 간격
160
D=마운팅 홀
M6
L=길이
182
B
26
COMP
빨강
H
66
H1
40
H2
max.
70
Item
Pull handle
L1
17
T
10
모델 1
전기식 스위치 기능 있음
버전 2
케이블 포함
본체 색상
검정색
본체 재질
폴리아미드
타입
B
하중
N
1000
설명
재료
열가소성 수지 PA6.
표면 마무리
열가소성 수지, 검정색.
정보
적색 또는 녹색 LED가 있는 푸시 버튼.
그립 레그 조립면에서 나오는 5m 길이 연결 케이블.
보호 등급: IP65.
그립 레그 조립면에서 나오는 5m 길이 연결 케이블.
보호 등급: IP65.
조립
뒷 부분으로부터.
Accessory
타입 A용:
커넥터 소켓 M12x1, 스크류 잠금 기능 K1498.
커넥터 소켓 M12x1, 스크류 잠금 기능 K1498.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.