text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
D1=마운팅 홀
15 ±0,1
D=바깥지름
56 ±0,2
H
6 ±0,1
Item
Raw Magnet
UN No.
2807
모델 1
ring magnet
본체 재질
NDFEB
온도* max. °C
80
위험물 등급
위험물 등급 9
접착력 N
230
타입
B
표면 기본 몸체
니켈 플레이트

설명

재료
NdFeB(네오디뮴).
표면 마무리
아연 도금.
정보
비차폐 시스템
온도 범위
max. 80 °C.
조립
마그네트는 압입하거나 나사 체결 혹은 접착하여 조립할 수 있습니다.
도면 설명
1) 접착 표면
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.