{"product":{"productId":"agid.12599","price":12358.15,"name":"원형 마그네트(바 마그네트) SmCo, B형"},"currency":"KRW"}
- 가변적이고 쉽게 제거 가능한 고정 부품
- 분야: 기계 공학, 설비 공학
- 온도 범위 최대 200°C
- 차폐 시스템
- 높이는 사용자가 줄일 수 있음
설명
재료
하우징 황동.
마그네트 코어 SmCo.
마그네트 코어 SmCo.
정보
플랫 버전, 보호 시스템.
직경 „D“ 피팅 오차 h6로 연마됨.
SmCo 바 마그네트는 자기 단락를 통해
부착력을 잃어버리기 때문에 어떠한 경우에도
철에 직접 압입되어서는 안 됨.
SmCo 자기 그립은 어떠한 자기 소거도
발생하지 않기 때문에 스팟 용접기에서 바로
사용하는 데 특히 적합함.
직경 „D“ 피팅 오차 h6로 연마됨.
SmCo 바 마그네트는 자기 단락를 통해
부착력을 잃어버리기 때문에 어떠한 경우에도
철에 직접 압입되어서는 안 됨.
SmCo 자기 그립은 어떠한 자기 소거도
발생하지 않기 때문에 스팟 용접기에서 바로
사용하는 데 특히 적합함.
온도 범위
max. 200 °C.
도면 설명
1) 접착 표면
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.