text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
D=바깥지름
10
H=높이
20
H1
8
Item
Magnet
고정 방법
내부 나사
구성품 재질
황동
모델 1
라운드 바 그리퍼
버전 2
원형
본체 재질
Smco
온도* max. °C
200
접착력 N
40
철제벽 까지 거리 mm
2
타입
A
표면 구성품
연마

설명

재료
하우징 황동.
마그네트 코어 SmCo.
정보
매끄러운 버전, 차폐 시스템. 직경 ”D” 피팅 오차 h6로 연마됨. SmCo 원통형 마그네트는 자기 단락을 통해 부착력을 잃어버리기 때문에 어떠한 경우에도 철에 직접 압입되어서는 안 됨. SmCo 자기 그립은 어떠한 자기 소거도 발생하지 않기 때문에 스팟 용접기에서 바로 사용하는 데 특히 적합함.
접착력 감소 없이 원통형 마그네트를 ”H1” 크기만큼 짧게 할 수 있음.
온도 범위
max. 200 °C.
도면 설명
1) 접착 표면
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.