text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

재질, 표면 마무리
1. 잠금 장치 하우징 크롬 도금 스틸.

2. 에어 필터 폴리우레탄 (PU 폼),
필터 유닛 40 µm.
공기 흐름 최대 720 Lt./Min.

3. 가스킷 코르크

4. 고정 스크류, 삽입형 캡 마운팅 플랜지.

5. 가스킷 코르크.

6. 체인 황동, 니켈 도금.

7. 탱크 스트레이너, 아연 도금 스틸
정보
필러 넥은 밀폐재와 고정 스크류(M5)와 함께 공급됨.

물용기용으로 부적합함
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.