{"product":{"productId":"agid.15601","price":28190.76,"name":"오일 관측 유리 자연 유리 있음 반사경 있음, D1=G1,D=42,5, 알루미늄"},"currency":"KRW"}
Oil Level Sight Glass
with natural glass lens
알루미늄
- 분야: 기계 공학, 컨테이너 구조, 차량 제조
- 내열성 최대 150°C
- 높은 내압성 및 내열성
- 뛰어난 광 투과성
- 높은 표면 경도
판매 단위
₩28,191 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
D1=지름
G1
D=바깥지름
42,5
D2
23
Item
Oil Level Sight Glass
L
12
L1
10
SW
40
고정 방법
나사 체결
모델 1
with natural glass lens
버전 2
반사경 있음
본체 재질
알루미늄
압력 부하
max. bar
20
조임 토크
max. Nm
-
설명
재료
하우징, 알루미늄 반사경.
보기창, 천연 투명 유리.
내부 실링 Viton®.
표면 마무리
보기창, 천연 투명 유리, 최대 150°C까지 내온성.
비석면 가스킷.
비석면 가스킷.
정보
높은 내압성 및 내열성. 천연 유리를 보기창으로 사용하면 최적의 빛 투과성과 최고의 표면 강도를 보장합니다.
도면 설명
1) 가스킷
2) 외부 실링
3) 내부 실링
2) 외부 실링
3) 내부 실링
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.