{"product":{"productId":"agid.32033","price":22992.84,"name":"오일 관측 유리 육각 반사경 있음, D1=M16X1,5, D=22,스테인레스 스틸, KOMP:SICHERHEITSGLAS"},"currency":"KRW"}
Oil Level Sight Glass
육각
스테인레스 스틸
- 분야: 기계 공학, 컨테이너 구조, 차량 제조
판매 단위
₩22,993 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
D1=지름
M16X1,5
D=바깥지름
22
SW=렌치 사이즈
20
D2
11
Item
Oil Level Sight Glass
L
10
L1
8,2
고정 방법
나사 체결
구성품 재질
Sicherheitsglas
모델 1
육각
버전 2
반사경 있음
본체 재질
스테인레스 스틸
압력 부하
max. bar
16
설명
재료
하우징 및 반사경, 스테인리스 스틸 1.4301.
보기창, 안전 유리(ESG).
플랫 실링 및 내부 실링, Viton®.
외부 실링, PTFE.
보기창, 안전 유리(ESG).
플랫 실링 및 내부 실링, Viton®.
외부 실링, PTFE.
표면 마무리
보기창, 최대 150°C까지 내온성.
정보
높은 내압성, 내열성,
내충격성 및 충격강도 안전 유리를 보기창으로 사용하여 최적의 빛 투과성과 최고의 표면 강도를 보장합니다.
방사형이고 평평한 홈이 있어 조일 때 실링이 옆으로 눌리지 않습니다.
내충격성 및 충격강도 안전 유리를 보기창으로 사용하여 최적의 빛 투과성과 최고의 표면 강도를 보장합니다.
방사형이고 평평한 홈이 있어 조일 때 실링이 옆으로 눌리지 않습니다.
도면 설명
1) 플랫 실링
2) 내부 실링
3) 외부 실링
2) 내부 실링
3) 외부 실링
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.