text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
D1=지름
38
D=바깥지름
42
D2
30
Item
Oil Level Sight Glass
L
4
L1
10
L2
4
고정 방법
압입
드릴 홀-Ø 오차D1
+0,1
모델 1
press-in
버전 2
반사경 있음
본체 재질
열가소성

설명

재료
하우징, 열가소성, 폴리아미드.
O링, 고무(NBR), 70 쇼어.
반사경, 플라스틱.
표면 마무리
하우징, 투명, 높은 기계학적 안정성, 내구성, 90°C까지 내온도성, 내용제성(단 알코올 제외), 내부동제(anti freezing).
반사경, 흰색.
정보
내부 압력이 없는 영역에서 사용.
도면 설명
1) 반사경
2) O 링
3) 점검 마스크
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.