{"product":{"productId":"agid.1845","price":8857.68,"name":"오일 관측 유리 반사경 있음, D1=M22X1,5, D=29,5,알루미늄"},"currency":"KRW"}
Oil Level Sight Glass
알루미늄
- 분야: 기계 공학, 컨테이너 구조, 차량 제조
- 내열성 최대 100°C
- 투명한 보기창
- 높은 내구성
판매 단위
₩8,858 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
D1=지름
M22X1,5
D=바깥지름
29,5
D2
16
Item
Oil Level Sight Glass
L
10
L1
9
SW
27
고정 방법
나사 체결
버전 2
반사경 있음
본체 재질
알루미늄
압력 부하
max. bar
10
조임 토크
max. Nm
15
설명
재료
알루미늄 하우징.
알루미늄 또는 흰색 플라스틱 반사경.
보기창, 폴리아미드.
알루미늄 또는 흰색 플라스틱 반사경.
보기창, 폴리아미드.
표면 마무리
보기 창, 투명, 오일 100 °C/물 70 °C까지 내온성.
비석면 가스킷.
비석면 가스킷.
정보
G3/8 및 M18x1,5 버전은 흰색 플라스틱
반사경으로 구성됨.
반사경으로 구성됨.
도면 설명
1) 가스킷
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.