{"product":{"productId":"agid.1900","price":4269.72,"name":"딥스틱 타입:B 배기 장치 있음, D=32, D1=18, 열가소성,구성 요소:아연"},"currency":"KRW"}
Dipstick
배기 장치 있음
열가소성
- 내열성 최대 100°C
- 단순한 취급
판매 단위
₩4,270 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
D1=지름/나사
18
D=그립 지름
32
D2
24
D3
14
D4
Ø
5
Item
Dipstick
L
45
L1
17
S
min.
9
고정 방법
압입
구성품 재질
아연
드릴 홀-Ø 오차D1
+0,1
모델 1
배기 장치 있음
본체 재질
열가소성
타입
B
설명
재료
그립 부위, 열가소성, 폴리아미드.
오일 딥스틱, 스틸.
O링, 고무(NBR). 70 쇼어.
오일 딥스틱, 스틸.
O링, 고무(NBR). 70 쇼어.
표면 마무리
그립 부품, 검정색.
오일 딥스틱, 인산염 처리.
오일 딥스틱, 인산염 처리.
도면 설명
1) O 링
2) 배기 구멍
2) 배기 구멍
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.