text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

재료
하우징, 덮개 열가소성 폴리아미드 66
압축 스프링 스테인레스 스틸.
로크 몸체 및 가스킷 고무 (NBR).
표면 마무리
하우징, 검정색.
덮개, 붉은색.
정보
오픈 압력 0,20 – 0,25 바.
온도 범위
온도 저항성: 기름에서 최대 100°C.
도면 설명
1) 가스킷
2) 스톱
3) 덮개
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.