{"product":{"productId":"agid.1897","price":7611.24,"name":"배기 나사 논 리턴 밸브 D1=G1/2 열가소성, 딥스틱용, D=30"},"currency":"KRW"}
Vent Screw
논 리턴 밸브
열가소성
- 내열성 최대 100°C
- 개구 압력: 0.20~0.25bar
판매 단위
₩7,611 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
D1=나사
G1/2
D=바깥지름
30
Item
Vent Screw
L
21
L1
10
고정 방법
나사 체결
모델 1
논 리턴 밸브
버전 2
with dipstick
본체 재질
열가소성
설명
재료
하우징, 커버, 열가소성, 폴리아미드.
스테인레스 스틸 압축 스프링.
아연 딥 스틱.
로크 몸체 및 고무 재질의 평평한 포장(NBR).
스테인레스 스틸 압축 스프링.
아연 딥 스틱.
로크 몸체 및 고무 재질의 평평한 포장(NBR).
표면 마무리
하우징, 검정색.
덮개, 붉은색.
오일 딥스틱, 인산염 처리.
덮개, 붉은색.
오일 딥스틱, 인산염 처리.
정보
오픈 압력 0,20 – 0,25 바.
온도 범위
온도 저항성: 기름에서 최대 100°C.
요청 시
min-max 표시.
도면 설명
1) 가스킷
2) 스톱
3) 덮개
2) 스톱
3) 덮개
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.