{"product":{"productId":"agid.18503","price":505.75,"name":"원추형 그리스 니플용 그리스 니플 보호 캡, 타입 B, 탭 포함"},"currency":"KRW"}
- DIN 71412 규격의 원추형 그리스 니플에 적합
- 원추형 헤드의 오염 방지
- 사용 온도: -70°C ~ +85°C
- 다양한 색상
설명
재료
폴리에틸렌(PE-LLD).
표면 마무리
붉은색, 녹색, 노란색 또는 검정색.
정보
DIN 71412 규격의 모든 원추형 그리스 니플에 적합합니다. 그리스 니플의 원추형 헤드를 오염으로부터 보호합니다. 예를 들어 다양한 색상은 윤활 간격의 라벨 역할을 합니다.
사용 온도: -70°C - +85°C.
사용 온도: -70°C - +85°C.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.