{"product":{"productId":"agid.18494","price":2350.25,"name":"원추형 윤활 니플 DIN71412, 타입:E 사각바용 90° 앵글형,M06X1, L=18, 스틸 경화처리와 광택 처리"},"currency":"KRW"}
Conical Grease Nipple
앵글형 90°
스틸
경화처리와 광택 처리
- 테이퍼 나사로 자동 패킹
- 다방면으로 사용 가능
- 표면 마무리: 스틸 또는 스테인리스 스틸
판매 단위
₩2,350 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
D=나사
M6X1
L1=나사 길이
5,5
L=길이 최대
18
A
14
DIN
DIN 71412
Item
Conical Grease Nipple
SW
9
모델 1
앵글형 90°
버전 2
사각
본체 재질
스틸
타입
E
표면
기본 몸체
경화처리와 광택 처리
형태 타입
사각바용 90° 앵글형
설명
재료
스틸.
표면 마무리
스틸 경화처리됨, 최소 550 HV 1, 아연 도금.
정보
원추형 그리스 니플에는 원추(원뿔형) 나사가 있습니다. 자주 윤활해야 하는 윤활 부위에 적합합니다. 다목적으로 사용하기에 적합하여 가장 널리 사용되는 그리스 니플 유형입니다.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.