{"product":{"productId":"agid.18494","price":2140,"name":"그리스 니플, DIN 71412 규격의 원추형, 타입 B, 45° 각진 형, 육각"},"currency":"KRW"}
- 테이퍼 나사로 자동 패킹
- 다방면으로 사용 가능
- 표면 마무리: 스틸 또는 스테인리스 스틸
설명
재료
스틸 또는 스테인레스 스틸 1.4305.
표면 마무리
스틸: 경화 처리됨, 최소 550 HV 1, 아연 도금.
스테인레스 스틸: 자연적 마무리.
스테인레스 스틸: 자연적 마무리.
정보
원추형 그리스 니플에는 원추(원뿔형) 나사가 있습니다. 자주 윤활해야 하는 윤활 부위에 적합합니다. 다목적으로 사용하기에 적합하여 가장 널리 사용되는 그리스 니플 유형입니다.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.