{"product":{"productId":"agid.34193","price":3867.5,"name":"원추형 윤활 니플 DIN71412, 타입:B, 45° 앵글형, D=4,스틸 경화처리와 광택 처리"},"currency":"KRW"}
Conical Grease Nipple
스틸
경화처리와 광택 처리
- 표면 마무리: 스틸 또는 스테인리스 스틸
- 장착 구멍을 위한 나사산 절단은 필요 없음
판매 단위
₩3,868 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
D=지름
4
L=길이 최대
23,7
A
11
DIN
DIN 71412
Item
Conical Grease Nipple
L1
6,5
SW
10
본체 재질
스틸
타입
B
표면
기본 몸체
경화처리와 광택 처리
형태 타입
육각바용 45° 앵글형
설명
재료
스틸 또는 스테인리스 스틸 1.4305.
표면 마무리
스틸: 경화 처리됨, 최소 550 HV 1, 아연 도금.
스테인레스 스틸: 무광택 처리.
스테인레스 스틸: 무광택 처리.
정보
원추형 그리스 니플은 자주 그리고 꼭 윤활을 해야 하는 곳에 적합합니다. 그의 다양한 사용 가능성으로 인해 가장 널리 사용되는 그리스 니플 유형에 속합니다.
원추형 그리스 니플은 압입식을 위해 매끄러운 핀으로 장착되어 있습니다.
압입식 그리스 니플은 낮은 압력용으로만 적합합니다.
원추형 그리스 니플은 압입식을 위해 매끄러운 핀으로 장착되어 있습니다.
압입식 그리스 니플은 낮은 압력용으로만 적합합니다.
조립
정확한 장착 구멍의 크기는 재료에 따라 다르며 사용자의 설치방법에 따라 계산되어야 합니다. 장착 구멍의 표준 치수는 본사가 지정한 핀-Ø에 따릅니다.
직선 그리스 니플은 니플을 손상하지 않고 압입할 수 있는 압입공구 사용을 추천합니다.
직선 그리스 니플은 니플을 손상하지 않고 압입할 수 있는 압입공구 사용을 추천합니다.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.