text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

재료
스틸.
표면 마무리
아연 도금.
정보
일목요연한 모음 박스에 들어 있는 다양한 형태와 나사 사이즈의 그리스 니플.

원추형 그리스 니플, 타입 A(직선) DIN 71412에 따름:
25개 M6x1
25개 M8x1
15개 M10x1
15개 G1/8''

원추형 그리스 니플, 타입 B(45°) DIN 71412에 따름:
10개 M6x1
10개 M8x1
5개 M10x1
5개 G1/8''

원추형 그리스 니플, 타입 B(90°) DIN 71412에 따름:
10개 M6x1
10개 M8x1
5개 M10x1
5개 G1/8''
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.