text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
D=지름
8
L=길이
9
D1
10
DIN
DIN 3405
Item
Funnel-Type Grease Nipple
L1
6,5
모델 1
직선형
버전 2
칼라 있음
본체 재질
스틸
타입
A
표면 기본 몸체
아연 도금

설명

재료

스틸 또는 스테인리스 스틸 1.4305.

표면 마무리
스틸: 아연 도금.
스테인리스 스틸: 무광택 처리
정보
깔때기형 그리스 니플은 특히 평평한 또는 오목한 설치 작업용으로 적합합니다.
깔때기형으로 접근하기 어려운 영역에도 필요한 윤활이 가능합니다.

깔때기형 그리스 니플은 압입식을 위해 매끄러운 핀으로 장착되어 있습니다. 압입식 그리스 니플은 낮은 압력용으로만 적합합니다.
조립
정확한 장착 구멍의 크기는 재료에 따라 다르며 사용자의 설치방법에 따라 계산되어야 합니다. 장착 구멍의 표준 치수는 본사가 지정한 핀-Ø에 따릅니다.
도면 설명
타입 A: 직선형
타입 B: 45° 각진형
타입 C: 90° 각진형
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.