{"product":{"productId":"agid.17175","price":2598.96,"name":"슬롯 너트 무거운 버전 D=M04 스틸"},"currency":"KRW"}
Slot Key
중량 버전
스틸
아연 도금
- 하중이 높은 연결용
- 스프링이 있는 볼을 이용하여 프로파일 홈에서 원하는 부분에 고정할 수 있습니다.
- 전체 구조가 높기 때문에 나사산이 더 많이 사용됩니다.
판매 단위
₩2,599 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
B=너비
17
D=나사
M4
H=높이
9,6
L=길이
22
B1
8
H1
1,65
H2
2,9
Item
Slot Key
모델 1
중량 버전
본체 재질
스틸
슬롯 너비
8
제품 타입
알루미늄 프로파일용, 타입 I
표면
기본 몸체
아연 도금
설명
재료
스틸.
표면 마무리
아연 도금.
정보
헤비 듀티 연결에 적합. T-슬롯 너트가 프로파일의 홈에 맞춰져 있으므로, 힘이 유리하게 프로파일에 전달됩니다. 전체 구조물 높이가 높기 때문에 나사산이 더 많이 사용됩니다. T-슬롯 너트는 프로파일의 전면에서만 홈으로 밀어 넣을 수 있습니다. 스프링 탄력이 적용되어 있는 볼을 이용하여 T-슬롯 너트를 프로파일 홈의 어떤 부위에라도 고정할 수 있습니다.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.