{"product":{"productId":"agid.31982","price":179460.84,"name":"벨크로 스트립 AUF ROLLE, B=10, L=25000, 폴리프로필렌 검정"},"currency":"KRW"}
hook and loop fastener
auf Rolle
폴리 프로필렌
검정색
- UL94-V2에 따라 자체 소화성이 있음
- 원하는 길이로 절단 가능
- 케이블 번들을 쉽게 확장할 수 있습니다
판매 단위
₩179,461 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
B=너비
10
L=길이
25000
Item
hook and loop fastener
모델 1
auf Rolle
본체 색상
검정색
본체 재질
폴리 프로필렌
설명
재료
폴리 프로필렌.
표면 마무리
검정색, UL94-V2에 따른 자체 소화성.
정보
고품질의 폴리프로필렌으로 제작된 후크 앤 루프 테이프는 수백 번 열고 닫을 수 있습니다.
벨크로 테이프는 케이블과 전선을 묶고, 정리하고, 고정하는 데 이상적입니다.
UL94-V2에 따른 자체 소화성을 가지고 있습니다. 원하는 길이로 절단 가능합니다.
벨크로 테이프는 케이블과 전선을 묶고, 정리하고, 고정하는 데 이상적입니다.
UL94-V2에 따른 자체 소화성을 가지고 있습니다. 원하는 길이로 절단 가능합니다.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.