text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

재료
폴리 프로필렌.
표면 마무리
검정색, UL94-V2에 따른 자체 소화성.
정보
고품질의 폴리프로필렌으로 제작된 후크 앤 루프 테이프는 수백 번 열고 닫을 수 있습니다.
벨크로 테이프는 케이블과 전선을 묶고, 정리하고, 고정하는 데 이상적입니다.

UL94-V2에 따른 자체 소화성을 가지고 있습니다. 원하는 길이로 절단 가능합니다.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.