{"product":{"productId":"agid.1662","price":3339.14,"name":"조절 링 DIN 705, 스테인레스 스틸, A형, 슬릿"},"currency":"KRW"}
- 샤프트용 포지셔닝 부품 및 스토퍼
- 크기가 정확히 맞음
- 매우 큰 클램핑력
- 샤프트 손상 방지
설명
재료
스테인리스 스틸 1.4305.
표면 마무리
무광택 처리.
도면 설명
1) 두 번째 그루브 스크류 D1 ≥ 75
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.