{"product":{"productId":"agid.1662","price":3230,"name":"조절 링 DIN 705, 스테인레스 스틸"},"currency":"KRW"}
재료
조절 링 스테인레스 스틸 1.4305.
그루브 스크류 스테인레스 스틸 A2.
그루브 스크류 스테인레스 스틸 A2.
표면 마무리
조절 링 및 그루브 스크류 자연적 마무리.
더 보기
더 적게 표시
조절 링 DIN 705, 스테인레스 스틸, A형, 슬릿
시작하여
₩3,340
부가세 별도
배송비 별도
조절 링 DIN 705, 스테인레스 스틸, E형, 육각 소켓
시작하여
₩3,230
부가세 별도
배송비 별도
설명
재료
조절 링 스테인레스 스틸 1.4305.
그루브 스크류 스테인레스 스틸 A2.
그루브 스크류 스테인레스 스틸 A2.
표면 마무리
조절 링 및 그루브 스크류 자연적 마무리.
정보
A형: 그루브 스터드 DIN 553(슬롯) 포함
타입 E: 그루브 스터드 DIN EN ISO 4027 포함(육각 소켓)
DIN 705에 따라 지정된 공차가 블랭크 조절 링에 적용됩니다 광택 처리된 조절 링에 대한 공차는 보장할 수 없습니다. 기능에는 영향을 주지 않습니다.
타입 E: 그루브 스터드 DIN EN ISO 4027 포함(육각 소켓)
DIN 705에 따라 지정된 공차가 블랭크 조절 링에 적용됩니다 광택 처리된 조절 링에 대한 공차는 보장할 수 없습니다. 기능에는 영향을 주지 않습니다.
도면 설명
1) 두 번째 그루브 스크류 D1 ≥ 75