{"product":{"productId":"agid.16729","price":11058.84,"name":"클램핑 링, 내부 나사 M04, D2=16, B=9, 스틸"},"currency":"KRW"}
Locking Ring
스틸
- 나사 손상 방지
- 온도 범위: -40°C ~ +175°C
- 표면 마무리: 스틸 또는 스테인리스 스틸
판매 단위
₩11,059 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
B=강도
9
D1=암나사
M4
D2=바깥지름
16
C
M3x8
Item
Locking Ring
R
20,7
버전 2
암나사
본체 재질
스틸
설명
재료
스틸.
스테인레스 스틸 1.4305.
표면 마무리
스틸 검정색 산화 처리, 스틸 스크류 12.9.
광택처리된 스테인레스 스틸, 스테인레스 스틸 스크류 A2-70.
광택처리된 스테인레스 스틸, 스테인레스 스틸 스크류 A2-70.
정보
나사산이 있는 클램핑 링이 동일하게 분배되는 장력으로 카운터 파트를 감싸고 있습니다.
클램핑 링은 스레드 허용차 등급 6g에 따라 볼트 나사산과 함께 사용될 수 있습니다.
클램핑 링은 스레드 허용차 등급 6g에 따라 볼트 나사산과 함께 사용될 수 있습니다.
온도 범위
-40 °C ~ +175 °C
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.