text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
D=나사
M4
L=길이
40
SW=렌치 사이즈
7
B
14
D1
10,8
D2
9,7
D3
4,1
Item
screw
K
6,9
R
0,45
S
1
VPE
komplet
고정 방법
육각헤드 나사
구성품 색상
검정색
구성품 재질
75 EPDM 295
모델 1
실링 와셔 및 평면 와셔 있음
버전 2
위생 usit®
본체 재질
스테인레스 스틸
스틸 키
1.4404
제품 타입
샤프트 있음
타입
B
표면 기본 몸체
광택처리
허가/ 인증
EHEDG

설명

제품 설명

세트: 플랜지가 있는 육각 헤드 나사 K1492 + Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔 K1491.


플랜지가 있는 육각 헤드 나사와 Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔를 함께 결합해야만 완벽한 실링을 보장할 수 있습니다.


Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔를 위한 플랜지가 있는 육각 헤드 나사는 위생 영역에서 고정 작업을 하는 데 매우 적합하며, 이는 해당 인증서로 확인된 바와 같이 EHEDG 규정을 준수합니다.

재료

육각 헤드 나사: 스테인리스 스틸 1.4404.

와셔: 스테인리스 스틸 1.4404.

실링 링:

75 EPDM 295 (검정색).

70 EPDM 253815 (흰색).

75 Fluoroprene® XP 45 (청색).

표면 마무리
육각 헤드 나사: 광택처리됨.
정보

EHEDG 인증서는 플랜지가 있는 육각 헤드 나사 K1492와 특별히 맞는 Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔 K1491을 함께 결합해야만 유효합니다.

경고

Hygienic USIT® 스크류 체결 시스템의 기능은 스테인리스 스틸 소재와 일반적인 세척제와 함께 시험되었습니다. 각 작업에 대한 적합 여부는 사용자가 확인해 보아야 합니다.

Accessory
플랜지가 있는 캡 너트 K1493.
플라스틱 인서트가 있는 소켓 K1361.
보호 캡이 있는 링/양구 스패너 K1362.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.