{"product":{"productId":"agid.22782","price":17560,"name":"플랜지가 있는 스테인리스 스틸 육각 헤드 나사와 Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔 세트 "},"currency":"KRW"}
재료
육각 헤드 나사: 스테인리스 스틸 1.4404.
와셔: 스테인리스 스틸 1.4404.
실링 링:
75 EPDM 295 (검정색).
70 EPDM 253815 (흰색).
75 Fluoroprene® XP 45 (청색).
표면 마무리
육각 헤드 나사: 광택처리됨.
더 보기
더 적게 표시
설명
제품 설명
세트: 플랜지가 있는 육각 헤드 나사 K1492 + Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔 K1491.
플랜지가 있는 육각 헤드 나사와 Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔를 함께 결합해야만 완벽한 실링을 보장할 수 있습니다.
Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔를 위한 플랜지가 있는 육각 헤드 나사는 위생 영역에서 고정 작업을 하는 데 매우 적합하며, 이는 해당 인증서로 확인된 바와 같이 EHEDG 규정을 준수합니다.
재료
육각 헤드 나사: 스테인리스 스틸 1.4404.
와셔: 스테인리스 스틸 1.4404.
실링 링:
75 EPDM 295 (검정색).
70 EPDM 253815 (흰색).
75 Fluoroprene® XP 45 (청색).
표면 마무리
육각 헤드 나사: 광택처리됨.
정보
EHEDG 인증서는 플랜지가 있는 육각 헤드 나사 K1492와 특별히 맞는 Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔 K1491을 함께 결합해야만 유효합니다.
경고
Hygienic USIT® 스크류 체결 시스템의 기능은 스테인리스 스틸 소재와 일반적인 세척제와 함께 시험되었습니다. 각 작업에 대한 적합 여부는 사용자가 확인해 보아야 합니다.
Accessory
플랜지가 있는 캡 너트 K1493.
플라스틱 인서트가 있는 소켓 K1361.
보호 캡이 있는 링/양구 스패너 K1362.
플라스틱 인서트가 있는 소켓 K1361.
보호 캡이 있는 링/양구 스패너 K1362.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.