{"product":{"productId":"agid.24917","price":301.07,"name":"납작한 하프 라운드 헤드와 육각 소켓이 있는 스크류 DIN EN ISO 7380-1, 타입 A"},"currency":"KRW"}
- 플랜지 포함/미포함하여 구매 가능
- 표면 마무리: 스틸 또는 스테인리스 스틸
설명
재료
스틸, 스테인레스 스틸 A2 또는 스테인레스 스틸 A4.
표면 마무리
경도 강도 10.9 스틸, 자연적 마무리(검은색) 또는 광택 처리.
스테인레스 스틸 A2-70, 자연적 마무리.
스테인레스 스틸 A4-70, 자연적 마무리.
스테인레스 스틸 A2-70, 자연적 마무리.
스테인레스 스틸 A4-70, 자연적 마무리.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.