{"product":{"productId":"agid.24917","price":301.07,"name":"납작한 하프 라운드 헤드가 있는 스크류, DIN EN ISO 7380"},"currency":"KRW"}
재료
스틸, 스테인레스 스틸 A2 또는 스테인레스 스틸 A4.
더 보기
더 적게 표시
납작한 하프 라운드 헤드와 육각 소켓이 있는 스크류 DIN EN ISO 7380-1, 타입 A
시작하여
₩301
부가세 별도
배송비 별도
납작한 하프 라운드 헤드, 육각 소켓과 플랜지가 있는 스크류 DIN EN ISO 7380-2, 타입 B
시작하여
₩465
부가세 별도
배송비 별도
설명
재료
스틸, 스테인레스 스틸 A2 또는 스테인레스 스틸 A4.
정보
DIN EN ISO 7380-1 - 타입 A: 납작한 반원형 헤드 나사, 육각 소켓 있음.
DIN EN ISO 7380-2 - 타입 B: 납작한 반원형 헤드 나사, 육각 소켓과 플랜지가 있음
드문 경우, 나사가 샤프트 없이 공급될 수 있습니다. 이는 나사의 기술적 특성에는 영향을 미치지 않습니다.
DIN EN ISO 7380-2 - 타입 B: 납작한 반원형 헤드 나사, 육각 소켓과 플랜지가 있음
드문 경우, 나사가 샤프트 없이 공급될 수 있습니다. 이는 나사의 기술적 특성에는 영향을 미치지 않습니다.