text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
D=나사
M6
G=나사 / 나사용
M6
L=길이
20
Item
Grub screw
L1
9
L2
1,5
고정 방법
나사
모델 1
with screw-in stop
본체 재질
스틸
제품 타입
나사 스터드
표면 기본 몸체
푸른색 피막 처리

설명

재료

스틸 또는 스테인레스 스틸 1.4305.

표면 마무리
스틸, 청색 피막처리.
스테인레스 스틸, 블랭크.
정보
이 그루브 스크류는 특별히 접착제 사용을 하기
위해 제작되었습니다. 소형 중형 시리즈용으로
경제적인 제품입니다.
접착은 실제적으로 LOCTITE 제품 638과
648(K0655 참고)이 입증됨.
도면 설명
1) 스크류 인 스톱
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.