text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

재료

스틸 또는 스테인레스 스틸 1.4305.

표면 마무리
스틸, 청색 피막처리.
스테인레스 스틸, 블랭크.
정보
이 그루브 스크류는 특별히 접착제 사용을 하기
위해 제작되었습니다. 소형 중형 시리즈용으로
경제적인 제품입니다.
접착은 실제적으로 LOCTITE 제품 638과
648(K0655 참고)이 입증됨.
도면 설명
1) 스크류 인 스톱
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.