{"product":{"productId":"agid.1654","price":489176.53,"name":"스크류 인 스톱 나사 스터드 세트"},"currency":"KRW"}
- 수나사의 경제적인 생산 가능
- 크기 M5~M12
- 스틸 혹은 스테인리스 스틸
설명
표면 마무리
스틸, 청색 피막처리.
스테인레스 스틸, 블랭크.
스테인레스 스틸, 블랭크.
정보
이 그루브 스크류 세트는 특별히 접착제를
사용하기 위해 제작되었습니다. 소형 중형
시리즈로 경제적인 제품입니다.
접착은 실제적으로 LOCTITE 제품 638과
648이 입증됨.
기술 데이터는 K0404 참고.
사용하기 위해 제작되었습니다. 소형 중형
시리즈로 경제적인 제품입니다.
접착은 실제적으로 LOCTITE 제품 638과
648이 입증됨.
기술 데이터는 K0404 참고.
주의
안전 수칙서 (참조 다운로드)는 웹에서 ”Henkel Documents”를 찾으면 공식적으로 여러 언어로 찾을 수 있습니다.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.