{"product":{"productId":"agid.1654","price":49539.7,"name":"그루브 스크류 접착제로 스크류 인 스톱"},"currency":"KRW"}
재료
스틸 또는 스테인레스 스틸 1.4305.
표면 마무리
스틸, 청색 피막처리.
스테인레스 스틸, 블랭크.
스테인레스 스틸, 블랭크.
더 보기
더 적게 표시
스크류 인 스톱 나사 스터드 세트
시작하여
₩489,177
부가세 별도
배송비 별도
LOCTITE 접착제 (부속품)
시작하여
₩49,540
부가세 별도
배송비 별도
설명
재료
스틸 또는 스테인레스 스틸 1.4305.
표면 마무리
스틸, 청색 피막처리.
스테인레스 스틸, 블랭크.
스테인레스 스틸, 블랭크.
정보
이 그루브 스크류 세트는 특별히 접착제를
사용하기 위해 제작되었습니다. 소형 중형
시리즈로 경제적인 제품입니다.
접착은 실제적으로 LOCTITE 제품 638과
648이 입증됨.
기술 데이터는 K0404 참고.
사용하기 위해 제작되었습니다. 소형 중형
시리즈로 경제적인 제품입니다.
접착은 실제적으로 LOCTITE 제품 638과
648이 입증됨.
기술 데이터는 K0404 참고.
주의
안전 수칙서 (참조 다운로드)는 웹에서 ”Henkel Documents”를 찾으면 공식적으로 여러 언어로 찾을 수 있습니다.