text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

재료
스페셜 경화 스틸
표면 마무리
740 ±80 HV 10으로 경화처리되고 광택 처리됨.
정보
직경 D1에서 15 mm 이상인 경우 눈금이 0.5 mm임.
요청 시
Mit Zentrieransatz.
도면 설명
타입 A: 보어홀 한쪽 끝이 라운드
타입 B: 보어홀 양쪽 끝이 라운드

1) 삽입 챔퍼
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.