{"product":{"productId":"agid.17527","price":9199.72,"name":"DIN 172 플랜지 드릴 부쉬, 스틸, 타입 A"},"currency":"KRW"}
- 포지셔닝 부싱 및 가이드 부싱으로 적합.
- 표준 드릴 과정의 간소화
- 드릴 포인트는 매번 재측정하지 않아도 됩니다
- 드릴은 직선으로 안정적으로 작동합니다
- 관통각이 고정되어 있어 항상 좋은 작업 결과
설명
재료
스페셜 경화 스틸
표면 마무리
740 ±80 HV 10으로 경화처리되고 광택 처리됨.
정보
직경 D1에서 15 mm 이상인 경우 눈금이 0.5 mm임.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.