{"product":{"productId":"agid.34122","price":12769.04,"name":"핸들 바 M08, L=80, D=10, 타입:B 타원형 노브, 스틸검정 산화 마무리, 구성 요소:듀로플라스틱 검정 고광택 처리"},"currency":"KRW"}
Grip Rod
스틸
검정 산화 마무리
- 적용 분야: 기계 공학, 공구 제작, 가구 산업, 금속 공학
- 표면 마무리: 스틸 또는 스테인리스 스틸
- 일반적으로
판매 단위
₩12,769 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
D1=나사
M8
D=지름
10
L=샤프트 길이
80
COMP
검정색
D2
26
Item
Grip Rod
L1
13
L2
70
구성품 재질
듀로플라스틱
본체 재질
스틸
스틸 키
1.0715
타입
B
표면
구성품
고광택 처리
표면
기본 몸체
검정 산화 마무리
형태 타입
타원형 노브
설명
재료
노브, 듀로플라스틱 PF 31.
바, 스틸 또는 스테인레스 스틸 1.4305.
표면 마무리
듀로플라스틱, 검정색, 고광택 처리.
스틸, 검정 산화처리, 청색 피막처리; 또는 스테인리스 스틸, 무광택 처리.
스틸, 검정 산화처리, 청색 피막처리; 또는 스테인리스 스틸, 무광택 처리.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.