{"product":{"productId":"agid.34122","price":10350,"name":"그립, 타입 B"},"currency":"KRW"}
- 적용 분야: 기계 공학, 공구 제작, 가구 산업, 금속 공학
- 표면 마무리: 스틸 또는 스테인리스 스틸
- 일반적으로
설명
재료
노브, 듀로플라스틱 PF 31.
바, 스틸 또는 스테인레스 스틸 1.4305.
표면 마무리
듀로플라스틱, 검정색, 고광택 처리.
스틸, 검정 산화처리, 청색 피막처리; 또는 스테인리스 스틸, 무광택 처리.
스틸, 검정 산화처리, 청색 피막처리; 또는 스테인리스 스틸, 무광택 처리.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.