text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
D1=바깥지름
35,5
D=나사
M5
H=높이
15,5
T=스크루 깊이
12,5
D2
14,2
H1
2,8
Item
Palm grip
구성품 재질
황동
나사 종류
암나사
모델 1
플랫
본체 재질
열가소성
타입
K

설명

재질, 표면 마무리
기본 몸체 열가소성, 경성, 검정색.코팅 열가소성, 연성, 검정색.
암나사 황동.
정보
SYMPA TOUCH 플랫 네별 모양 그립은 암,
수나사가 있는 5 종 크기로 공급 가능함.
요청 시
기타 수나사, 스크류 길이, 스타일 및 색상.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.