{"product":{"productId":"agid.1091","price":5410,"name":"플랫 네별 모양 그립"},"currency":"KRW"}
재질, 표면 마무리
기본 몸체, 열가소성, 경성, 검정색.코팅, 열가소성, 연성, 검정색.
암나사, 황동, 아연 도금.
수나사, 스틸, 경도 등급 5.8, 아연 도금.
암나사, 황동, 아연 도금.
수나사, 스틸, 경도 등급 5.8, 아연 도금.
더 보기
더 적게 표시
암나사 플랫 네별 모양 그립
시작하여
₩5,410
부가세 별도
배송비 별도
수나사 플랫 네별 모양 그립
시작하여
₩5,520
부가세 별도
배송비 별도
설명
제품 설명
매력적인 디자인과 결합된 탁월한 그립의
안전성이 우수한 기능적 요소임.
플랫 디자인으로 낮은 설치 공간에 적합함.
안전성이 우수한 기능적 요소임.
플랫 디자인으로 낮은 설치 공간에 적합함.
재질, 표면 마무리
기본 몸체, 열가소성, 경성, 검정색.코팅, 열가소성, 연성, 검정색.
암나사, 황동, 아연 도금.
수나사, 스틸, 경도 등급 5.8, 아연 도금.
암나사, 황동, 아연 도금.
수나사, 스틸, 경도 등급 5.8, 아연 도금.
정보
SYMPA TOUCH 플랫 네별 모양 그립은 암,
수나사가 있는 5 종 크기로 공급 가능함.
수나사가 있는 5 종 크기로 공급 가능함.
요청 시
기타 수나사, 스크류 길이, 스타일 및 색상.