{"product":{"productId":"agid.22542","price":6892.65,"name":"별 모양 그립 스틸 부쉬 있음 D=M06X10, D1=32 H=23,타입:L, 듀로플라스틱 검정, 구성 요소:스틸"},"currency":"KRW"}
Star grip
스틸 부쉬 있음
듀로플라스틱
검정색
- 내마모성 접촉면
- 폐쇄형 그립 외형
판매 단위
₩6,893 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
D1=바깥지름
32
D=나사
M6
H=높이
23
L=나사 길이
10
D2
13,5
H2
13
H3
9,5
Item
Star grip
구성품 재질
스틸
나사 종류
수나사
모델 1
스틸 부쉬 있음
본체 색상
검정색
본체 재질
듀로플라스틱
타입
L
표면
구성품
푸른색 피막 처리
설명
제품 설명
듀로 플라스틱 별 모양 그립은 폐쇄형 외형이 특징입니다. 돌출된 스틸 부싱의 접촉면이 나사 축에 수직으로 있어 안정적인 나사 연결을 도와줍니다.
재료
열경화성 PF 31.
스틸 부품 경도 등급 5.8 또는
스테인레스 스틸 1.4305.
표면 마무리
듀로플라스틱, 검정색, 고광택 처리.
스틸 부품, 청색 피막처리한 스틸 또는 블랭크한 스테인레스 스틸.
스틸 부품, 청색 피막처리한 스틸 또는 블랭크한 스테인레스 스틸.
장점
내마모성 접촉면
폐쇄형 그립 외형
폐쇄형 그립 외형
요청 시
타입 H: 막힌 홀 부싱
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.