{"product":{"productId":"agid.31688","price":19000,"name":"팜 그립, 회주철, DIN 6335, 타입 L, 수나사 "},"currency":"KRW"}
- 클램핑 부품, 유지 부품 그리고 고정 부품으로 사용됩니다.
- 적용 분야: 기계 공학, 공구 제작, 플랜트 설비, 고정장치 구조물
- 조립 부품군, 기계, 부품 연결 시 수동 조절용
- 타입 L: 수나사 있음
- 버전: 진동 연마
설명
재료
회주철 GJL 200.
스테인레스 스틸 1.4305 그러브 스크류.
스테인레스 스틸 1.4310 크로스 피닝.
표면 마무리
팜 그립, 진동 연마.
그러브 스크류 및 크로스 피닝, 자연적 마무리.
그러브 스크류 및 크로스 피닝, 자연적 마무리.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.