{"product":{"productId":"agid.14545","price":32670,"name":"팜 그립 퀵 클램프 기능 있음 D=M10, D1=50, 회주철"},"currency":"KRW"}
팜 그립
with quick-lock function
회주철
- 클램핑 부품, 유지 부품 그리고 고정 부품으로 사용됩니다.
- 적용 분야: 기계 공학, 공구 제작, 플랜트 설비, 고정장치 구조물
- 조립 부품군, 기계, 부품 연결 시 수동 조절용
- 퀵 클램핑 기능: 큰 고정력이 필요하지 않은 고정 장치용
- 다양한 나사 크기
판매 단위
₩32,670 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
D1=바깥지름
50
D=나사
M10
H=높이
30
D2
21
D4
11,3
H1
16
나사 종류
암나사
모델 1
with quick-lock function
본체 재질
회주철
설명
팜 그립
설명
재료
회주철 GJL 300.
표면 마무리
소프트 연마.
정보
퀵 클램핑 기능이 있는 팜 그립은 큰 고정력이 필요하지 않은 모든 장치에서 이용됩니다. 이 기능은 1/2 나사산을 통해 작동됩니다.
도면 설명
X: 나사 볼트는 높이 ”H” 보다 몇 mm정도 길어야 합니다.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.