text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
D1=바깥지름
32
D=나사
M6
H=높이
21
L=나사 길이
15
D2
12
DIN
유사형 DIN 6335
H3
10
Item
Palm grip
구성품 재질
스테인리스 스틸
나사 종류
수나사
본체 재질
스테인레스 스틸
타입
L
표면 기본 몸체
블라스팅 처리

설명

재료

스테인레스 스틸 1.4308.

스테인레스 스틸 1.4305 그러브 스크류.

스테인레스 스틸 1.4310 크로스 피닝.

표면 마무리
광택형 팜 그립.
그러브 스크류 및 크로스 피닝 자연적 마무리.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.